Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SKY-R100SUE-1 |
SKY-R100SUE-2 |
SKY-R100SUE-3 |
SKY-R125SUE-1 |
SKY-R125SUE-2 |
SKY-R125SUE-3 |
SKY-S100SUE-2 |
SKY-S100SUE-3 |
SKY-S125SUE-1 |
SKY-S125SUE-2 |
SKY-S125SUE-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Type de raccord en métal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.76 € | 1 | Disponible | 17 jours | Type à plaque fixe / Avec amortisseur | 171~148 | 10 | 100 | 28 | - | Type à plaque de maintien | |
147.87 € | 1 | 17 jours | Type à plaque fixe / Avec amortisseur | 171~154 | 20 | 100 | 28 | - | Type à plaque de maintien | ||
147.87 € | 1 | 17 jours | Type à plaque fixe / Avec amortisseur | 171~158 | 30 | 100 | 28 | - | Type à plaque de maintien | ||
169.52 € | 1 | 17 jours | Type à plaque fixe / Avec amortisseur | 193~167 | 10 | 125 | 32 | - | Type à plaque de maintien | ||
169.52 € | 1 | 17 jours | Type à plaque fixe / Avec amortisseur | 193~173 | 20 | 125 | 32 | - | Type à plaque de maintien | ||
199.14 € | 1 | Disponible | 17 jours | Type à plaque fixe / Avec amortisseur | 193~177 | 30 | 125 | 32 | - | Type à plaque de maintien | |
162.79 € | 1 | 17 jours | Type à plaque universel / Avec amortisseur | 171~154 | 20 | 100 | 28 | 84~103 | Type à plaque pivotante | ||
149.29 € | 1 | 17 jours | Type à plaque universel / Avec amortisseur | 171~158 | 30 | 100 | 28 | 84~100 | Type à plaque pivotante | ||
170.91 € | 1 | 17 jours | Type à plaque universel / Avec amortisseur | 193~167 | 10 | 125 | 32 | 104~129 | Type à plaque pivotante | ||
170.91 € | 1 | 17 jours | Type à plaque universel / Avec amortisseur | 193~173 | 20 | 125 | 32 | 104~124 | Type à plaque pivotante | ||
180.99 € | 1 | 17 jours | Type à plaque universel / Avec amortisseur | 193~177 | 30 | 125 | 32 | 104~121 | Type à plaque pivotante |
Loading...
Propriétés | Silencieux | Plage de charge(daN) | ~35.00 | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Uréthane | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) | 82 | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) | 40 |
Longueur de la plaque(mm) | 100 | Largeur de plaque(mm) | 58 | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication |
Catégorie de charge | Charge légère | Matériau de la feuille | Nylon antistatique |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Type de raccord en métal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles