Guidages linéaires C-Lube H MH Series

Guidages linéaires C-Lube H MH Series
Un dispositif de guidage linéaire à haute rigidité qui comprend des billes d'acier de grand diamètre afin d'obtenir un bon équilibre et une capacité de charge élevée.

[Features]
· Une série à haute rigidité ayant la charge nominale la plus élevée pour ce type de bille.
· Une grande diversité qui répond aux besoins
· Une gamme en acier inoxydable offrant une excellente résistance à la corrosion
· Série dont les spécifications d'étanchéité à la poussière démontrent d'excellentes performances

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MH15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[70-1500/1]H
MH15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[70-1500/1]HS1
MH20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-1980/1]H
MH20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-1980/1]HS1
MH25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[106-3000/1]H
MH25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[106-3000/1]HS1
MH30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[124-2960/1]H
MH30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[124-2960/1]HS1
MHD15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[70-1500/1]H
MHD15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[70-1500/1]HS1
MHD25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[106-3000/1]H
MHD25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[106-3000/1]HS1
MHD30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[124-2960/1]H
MHD30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[124-2960/1]HS1
MHDG30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[150-2960/1]H
MHDG30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[150-2960/1]HS1
MHG20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[123-1980/1]H
MHG20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[123-1980/1]HS1
MHG25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[129-3000/1]H
MHG25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[129-3000/1]HS1
MHG30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[150-2960/1]H
MHG30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[150-2960/1]HS1
MHS15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[70-1500/1]H
MHS15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[70-1500/1]HS1
MHS20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-1980/1]H
MHS20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-1980/1]HS1
MHS25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[106-3000/1]H
MHS25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[106-3000/1]HS1
MHS30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[124-2960/1]H
MHS30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[124-2960/1]HS1
MHSG25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[129-3000/1]H
MHSG25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[129-3000/1]HS1
MHT15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[70-1500/1]H
MHT15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[70-1500/1]HS1
MHT20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-1980/1]H
MHT20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-1980/1]HS1
MHT25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[106-3000/1]H
MHT25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[106-3000/1]HS1
MHT30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[124-2960/1]H
MHT30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[124-2960/1]HS1
MHTG20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[123-1980/1]H
MHTG20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[123-1980/1]HS1
MHTG25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[129-3000/1]H
MHTG25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[129-3000/1]HS1
MHTG30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[150-2960/1]H
MHTG30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[150-2960/1]HS1
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de bloc Largeur du rail
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Numéro de pièce nominal Shape The outside dimension L1 of block
(mm)
The outside dimension W2 of block
(mm)
1 10 jours Standard152415Montage vers le haut de type bride6647
1 10 jours Standard152415Montage vers le haut de type bride6647
1 10 jours Standard203020Montage vers le haut de type bride8363
1 10 jours Standard203020Montage vers le haut de type bride8363
1 10 jours Standard233625Montage vers le haut de type bride9570
1 10 jours Standard233625Montage vers le haut de type bride9570
1 12 jours Standard284230Montage vers le haut de type bride11390
1 12 jours Standard284230Montage vers le haut de type bride11390
1 10 jours Standard152815Montage vers le bas de type bloc6634
1 10 jours Standard152815Montage vers le bas de type bloc6634
1 10 jours Standard234025Montage vers le bas de type bloc9548
1 10 jours Standard234025Montage vers le bas de type bloc9548
1 10 jours Standard284530Montage vers le bas de type bloc11360
1 10 jours Standard284530Montage vers le bas de type bloc11360
1 10 jours Long284530Montage vers le bas de type bloc13960
1 10 jours Long284530Montage vers le bas de type bloc13960
1 10 jours Long203020Montage vers le haut de type bride11263
1 10 jours Long203020Montage vers le haut de type bride11263
1 10 jours Long233625Montage vers le haut de type bride11870
1 10 jours Long233625Montage vers le haut de type bride11870
1 10 jours Long284230Montage vers le haut de type bride13990
1 10 jours Long284230Montage vers le haut de type bride13990
1 10 jours Standard152415Montage vers le bas de type bloc compact6634
1 10 jours Standard152415Montage vers le bas de type bloc compact6634
1 10 jours Standard203020Montage vers le bas de type bloc compact8344
1 10 jours Standard203020Montage vers le bas de type bloc compact8344
1 10 jours Standard233625Montage vers le bas de type bloc compact9548
1 10 jours Standard233625Montage vers le bas de type bloc compact9548
1 10 jours Standard284230Montage vers le bas de type bloc compact11360
1 10 jours Standard284230Montage vers le bas de type bloc compact11360
1 10 jours Long233625Montage vers le bas de type bloc compact11848
1 10 jours Long233625Montage vers le bas de type bloc compact11848
1 10 jours Standard152415Montage vers le bas de type bride6647
1 10 jours Standard152415Montage vers le bas de type bride6647
1 10 jours Standard203020Montage vers le bas de type bride8363
1 10 jours Standard203020Montage vers le bas de type bride8363
1 10 jours Standard233625Montage vers le bas de type bride9570
1 10 jours Standard233625Montage vers le bas de type bride9570
1 10 jours Standard284230Montage vers le bas de type bride11390
1 10 jours Standard284230Montage vers le bas de type bride11390
1 10 jours Long203020Montage vers le bas de type bride11263
1 10 jours Long203020Montage vers le bas de type bride11263
1 10 jours Long233625Montage vers le bas de type bride11870
1 10 jours Long233625Montage vers le bas de type bride11870
1 10 jours Long284230Montage vers le bas de type bride13990
1 10 jours Long284230Montage vers le bas de type bride13990

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ensemble/élément unique Produit en kit Type de rail Standard Retenue Sans objet

Assistance technique