Boulon à tête à six pans creux Bargain (boulon d'assemblage) · Chrome brillant / Vente combinée -【1,200-1,500 pièces par conditionnement】

Boulon à tête à six pans creux Bargain (boulon d'assemblage) · Chrome brillant / Vente combinée -
  • Remise sur volume
Thanks to a loyal customer base, the cumulative shipment quantity of the series has reached 1 million.
The "Bargain Cap Bolt" is a new product launched on 8/17/2015.
An optimized procurement method has made purchasing even easier.
This extremely popular series cap bolt helps keeps costs down.

Moreover, these products are also available in bulk.
Save 20% by purchasing each nominal diameter in bulk instead of buying individual sizes separately.

[Specifications]
Fully Threaded - Material: Iron - Surface Treatment: Uni-Chromate - Strength Category: 10.9 - Sales Unit: Small Box


[Part Number]U3-SET [Quantity Contained] Length 6 ... 500 Pieces, Length 8 ... 500 Pieces, Length 10 ... 500 Pieces

[Part Number]U4-SET [Quantity Contained] Length 6 ... 500 Pieces, Length 8 ... 500 Pieces, Length 10 ... 500 Pieces

[Part Number]U5-SET [Quantity Contained] Length 10 ... 400 Pieces, Length 12 ... 400 Pieces, Length 20 ... 400 Pieces

[Part Number]U6-SET [Quantity Contained] Length 10 ... 600 Pieces, Length 12 ... 600 Pieces, Length 15 ... 600 Pieces, Length 20 ... 600 Pieces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U3-SET
U5-SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Pas
(mm)
Contenu du jeu

43.95 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 30.5Jeu de "U3-6", "U3-8", "U3-10" dans une boîte.

86.41 €

1,200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 50.8Jeu de "U5-10", "U5-12", "U5-20" dans une boîte.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface Placage chromé brillant Forme du trou de montage Six pans creux
Forme supplémentaire Standard Niveau de résistance (acier) 10.9 Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte et sac (plusieurs longueurs) Application Standard
Type à vis Filet complet

Assistance technique