Boulon à tête à six pans creux Bargain (boulon d'assemblage) · Chrome trivalent / Vente par paquets -【400-500 pièces par conditionnement】 (W3-6)

Boulon à tête à six pans creux Bargain (boulon d'assemblage) · Chrome trivalent / Vente par paquets - W3-6
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: W3-6

Marque: NIPPON FASTENER

Prix: 14.41

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Vis nominale (M): 3

Longueur L (mm): 6

Pas: 0.5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W3-6

Référence pièce
W3-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

14.41 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 360.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface Placage chromé trivalent Forme du trou de montage Six pans creux
Forme supplémentaire Standard Niveau de résistance (acier) 10.9 Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Type à vis Filet complet

Vous vous trouvez sur la page de Boulon à tête à six pans creux Bargain (boulon d'assemblage) · Chrome trivalent / Vente par paquets -, le numéro d'article est le suivant: W3-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W3-6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
W3-10
W4-6
W4-8
W5-12
W5-20
W6-20
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

16.22 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3100.5

21.44 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 460.7

22.44 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 480.7

28.66 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 5120.8

36.71 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 5200.8

46.48 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6201

Assistance technique