Vis à tête cylindrique / W3-SET, W4-SET, W5-SET, W6-SET, / Box / Six pans creux / 10.9 / Acier / Chromaté【1,500-1,600 pièces par conditionnement】

Vis à tête cylindrique / W3-SET, W4-SET, W5-SET, W6-SET, / Box / Six pans creux / 10.9 / Acier / Chromaté
  • Remise sur volume
Over 1 million sold.
The Bargain cap bolt is a new product launched on August 17, 2015.
Optimized procurement method makes purchasing easier.
Very popular, cost-effective cap bolt.

Can be bought in bulk.
Save 20% by purchasing each nominal diameter in bulk instead of buying individual sizes separately.

[Specifications]
All screws – Material: Iron; Surface treatment: Trivalent chromate; Strength classification: 10.9; Sales unit: Small box


Part number: W3-SET. Contents: Length 6 – 500 pieces; Length 8 – 500 pieces; Length 10 – 500 pieces

Part number: W4-SET. Contents: Length 6 – 500 pieces; Length 8 – 500 pieces; Length 10 – 500 pieces

Part number: W5-SET. Contents: Length 10 – 400 pieces; Length 12 – 400 pieces; Length 20 – 400 pieces

Part number: W6-SET. Contents: Length 10 – 400 pieces; Length 12 – 400 pieces; Length 15 – 400 pieces; Length 20 – 400 pieces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W4-SET
W6-SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Pas
(mm)
Contenu du jeu

67.21 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 40.7Jeu de "W4-6", "W4-8", "W4-10" dans une boîte.

187.27 €

1,600 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 61Jeu de "W6-10", "W6-12", "W6-15", "W6-20" dans une boîte.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface Placage chromé trivalent Forme du trou de montage Six pans creux
Forme supplémentaire Standard Niveau de résistance (acier) 10.9 Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte et sac (plusieurs longueurs) Application Standard
Type à vis Filet complet

Assistance technique