• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

pour raccordements de bacs étanches pour machines à laver (serrure crabe), 50Φ

pour raccordements de bacs étanches pour machines à laver (serrure crabe), 50Φ
  • Remise sur volume
Plastic band enables reliable tightening via combination with a wedge-shaped lock mechanism

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FS-200
FS-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Longueur totale
(mm)
Angle de courbe maximal
(°)
Quantité d'excentricité admissible
(mm)

35.00 €

1 Disponible 8 jours FS-200215.04540

35.00 €

1 Disponible 7 jours FS-250270.09060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Pièce de raccordement en caoutchouc Fluides utilisables Eau / Solvant / Produit chimique Types de pièces de connexion Collier adhésif
Matériau pièces à contact à liquide Élastomère spécial résistant aux solvants Matériau de pièces de connexion Nylon 6, contenant du verre Forme Spécifications de serrure crabe
Caractéristiques Section de tête avec mécanisme de verrouillage en coin Diamètre d'alésage(mm) 50

Assistance technique