Galet de porte à usage intensif insonorisé MC type mince avec rainure ronde

Galet de porte à usage intensif insonorisé MC type mince avec rainure ronde
  • Remise sur volume
· The frame width has been reduced by 34% compared with conventional heavy-duty door rollers (50 mm, compared to conventional models produced by the same manufacturer).
· Drastically reduced noise compared to types that employ metallic wheels.
· Boasts excellent corrosion and chemical resistance properties.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JKM-0751

Référence pièce
JKM-0751
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

109.45 €

1 Disponible 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du véhicule Résine Matériaux des profilés Acier inoxydable Forme Modèle rainure ronde
Diamètre de roue(mm) 75

Assistance technique