Ancrage【5 pièces par conditionnement】

Ancrage
Optimal anchor for retrofitting when the screw hole becomes loose.
It can be easily installed with a single screwdriver. It can even be installed when the depth is shallow.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KA4-10
KA5-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de vis Dimensions de l'avant-trou
(φ)
Résistance à la traction
(kgf)
Code JAN

4.73 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours M46.240(MAX80)4983658090110

5.20 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours M57.360(MAX100)4983658090127

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage Spécifications Dédié pour plaque fine Matériau de l'ancrage Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Matériau adapté Aluminium, acier Dimension du cadre, profondeur(mm) 12 ou plus Épaisseur effective du cadre(t) 0.5-1.5

Assistance technique