Boulons hexagonaux LOCTITE "précouche" 202 (SUS) avec revêtement 10mm appliqué à 1-2 espaces de l'extrémité

Boulons hexagonaux LOCTITE "précouche" 202 (SUS) avec revêtement 10mm appliqué à 1-2 espaces de l'extrémité
The hex bolts are coated with LOCTITE and sold in small quantities. Please use the loosening prevention feature as necessary.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HXN202-SUS-SA10-M6X25

Référence pièce
HXN202-SUS-SA10-M6X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.21 €

10 14 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Vis nominale (M) 6 Longueur L (mm) 25
Matériau Acier inoxydable Forme du trou de montage NA Pas(mm) 1
Forme supplémentaire Revêtement avec agent de prévention contre le desserrage Type de filetage Métrique, gros filet Unité de vente Boîte / paquet
Application Prévention des chutes Type à vis Filet complet

Vous vous trouvez sur la page de Boulons hexagonaux LOCTITE "précouche" 202 (SUS) avec revêtement 10mm appliqué à 1-2 espaces de l'extrémité, le numéro d'article est le suivant: HXN202-SUS-SA10-M6X25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HXN202-SUS-SA10-M6X25.

Assistance technique