Platine de positionnement dans l'axe des Z pour surface horizontale, série BHE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BHE04006

Référence pièce
BHE04006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

335.61 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z pour surface horizontale Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) 26~40 Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 26~40
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Course (plage sélectionnable) – ±10mm Méthode d'alimentation EN 1.4125 équiv.
Matériau de la table Acier Traitement de surface de la table Placage autocatalytique au nickel Mécanisme de guidage Bille linéaire
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 40.1~50 Taille de la table (longueur) L(mm) 40 Taille de la table (largeur) l(mm) 40
Charge admissible(N) 29.4 Course (distance Z)(mm) ±3 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 45±3
Surface d'étage de l'axe des Z Horizontale Trou débouchant (trou central de la table) NA Parallélisme de la table(µm) 80
Collier NA

Vous vous trouvez sur la page de Platine de positionnement dans l'axe des Z pour surface horizontale, série BHE, le numéro d'article est le suivant: BHE04006.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BHE04006.

Assistance technique