Platine de positionnement rotative BRE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRE04020
BRE06020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (plage sélectionnable) Charge admissible
(N)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)

204.07 €

1 Disponible 10 jours 10– 40mm9.84040

204.07 €

1 Disponible 10 jours 1041–70mm29.46060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la table Forme carrée Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Distance de déplacement (normal)(deg) 360°
Distance de déplacement (précis)(deg) ±10° Méthode d'alimentation EN 1.4125 équiv. Matériau de la table Aluminium
Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage joint de verre rond Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 15,1 à 20
Course (angle θ)(deg) 360 Course (angle α)(deg) ±10 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 20
Trou débouchant (trou central de la table) NA Parallélisme de la table(µm) 50 Position du bouton d'alimentation Latéral
Collier NA Position de la tête de micromètre Standard

Assistance technique