Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T-GC2-10
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Bronze | Fluide applicable | Eau / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | Type 150 | Type à clapet à bille | Alésage standard | Côté alimentation, type de connexion | G |
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | 3/8B | Côté commande, type de connexion | G | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | 3/8B |
Forme de la poignée | Levier | Garniture du corps | NA | Longueur L(mm) | 50 |
Hauteur h(mm) | 53 | Diam. de la poignée D(Ø) | 125 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Vous vous trouvez sur la page de Robinet à presse-étoupe (en bronze), type 150, le numéro d'article est le suivant: T-GC2-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T-GC2-10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles