Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T-HC-15
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Bronze | Fluide applicable | Eau / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | Type 100 | Type à clapet à bille | Alésage standard | Côté alimentation, type de connexion | G |
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | 1/2B | Côté commande, type de connexion | G | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | 1/2B |
Forme de la poignée | Levier | Garniture du corps | NA | Longueur L(mm) | 40 |
Hauteur h(mm) | 44 | Diam. de la poignée D(Ø) | 42 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Vous vous trouvez sur la page de Robinet à poignée (en bronze), type 100, le numéro d'article est le suivant: T-HC-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T-HC-15.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles