Unité de soutien de charge faible pour dispositifs de petite taille, unité de soutien côté fixe (type carré)

Unité de soutien de charge faible pour dispositifs de petite taille, unité de soutien côté fixe (type carré)
  • Remise sur volume
The high rigidity angular ball bearing has been adjusted to the optimal preload on the fixing side, and this has been assembled while sealing the optimal amount of grease within.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WBK04-01M
WBK06-01A
WBK06-01M
WBK08-01A
WBK08-01B
WBK08-01C
WBK10-01A
WBK10-01B
WBK10-01C
WBK12-01C
WBK15-01A
WBK15-01B
WBK15-01C
WBK17-01A
WBK25-01W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de l'arbre D
(φ)
Type à roulements Qualité du roulement Traitement de surface Hauteur d'axe H
(mm)
Épaisseur B
(mm)
Largeur l
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Application

107.00 €

1 15 jours 104--Oxydé noir1014271470Général

114.21 €

1 7 jours 106Roulement à contact obliqueClasse 4Oxydé noir1320422670Général

107.00 €

1 15 jours 106--Oxydé noir1317352760Général

115.47 €

1 5 jours 108Roulement à contact obliqueClasse 4Oxydé noir1723524400Général

115.47 €

1 10 jours 108Roulement à contact obliqueClasse 4Oxydé noir15.525.5626600Type bas

126.55 €

1 15 jours 108Roulement à contact obliqueClasse 4[Placage LTBC] Chromage à basse température1723523100Propre

121.33 €

1 15 jours 1010Roulement à contact obliqueClasse 4Oxydé noir2530706600Général

121.33 €

1 15 jours 1010Roulement à contact obliqueClasse 4Oxydé noir2030706600Type bas

131.76 €

1 5 jours 1010Roulement à contact obliqueClasse 4[Placage LTBC] Chromage à basse température2530704250Propre

131.76 €

1 15 jours 1012Roulement à contact obliqueClasse 4[Placage LTBC] Chromage à basse température2530704700Propre

143.49 €

1 Disponible 5 jours 1015Roulement à contact obliqueClasse 4Oxydé noir3031807600Général

143.49 €

1 10 jours 1015Roulement à contact obliqueClasse 4Oxydé noir2231807600Type bas

157.15 €

1 15 jours 1015Roulement à contact obliqueClasse 4[Placage LTBC] Chromage à basse température3031805100Propre

168.88 €

1 15 jours 1017Roulement à contact obliqueClasse 4Oxydé noir39448613400Général

245.00 €

1 7 jours 1025Roulement à contact obliqueClasse 4Oxydé noir356110520200Général

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Côté fixe Forme Rectangulaire Méthode de montage Avec monture chanfreinée
Matériau du support Acier

Assistance technique