Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WBK06L-01 |
WBK10L-01 |
WBK12L-01 |
WBK15L-01 |
WBK25L-01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de l'arbre D (φ) | Épaisseur B (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur l (mm) | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.16 € | 1 | 5 jours | 10 | M6 | 5 | 14.5 | 12 | 0.75 | ||
11.16 € | 1 | 5 jours | 10 | M10 | 8 | 20 | 17 | 1 | ||
11.16 € | 1 | 5 jours | 10 | M12 | 8 | 22 | 19 | 1 | ||
11.16 € | 1 | 5 jours | 10 | M15 | 10 | 25 | 22 | 1 | ||
16.31 € | 1 | 7 jours | 10 | M25 | 16 | 42 | 36 | 1.5 |
Loading...
Type | Composants associés | Forme | Forme ronde | Méthode de montage | Montage latéral |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Oxydé noir | Matériau du support | Acier |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre D(φ)
Épaisseur B(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur l(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles