Loquet magnétique MC-07

Loquet magnétique MC-07
  • En promotion
  • Remise sur volume
For general furniture

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MC07-3

Référence pièce
MC07-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.33 €

2.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type d'aimant Catégorie de type d'aimant Rectangulaire Force de retenue(N) 29.4
Longueur L(mm) 48 Largeur W(mm) 22.5 Méthode de montage Imposition
Diam. du trou de montage D(mm) 3.5 Surface de montage carré de l'aimant B Plaque de retenue Disponible
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Résine polyéthylène Traitement de surface du corps principal NA
Matériau de la surface de la plaque d'attraction Acier Traitement de la surface de la plaque d'attraction Placage au chrome Couleur Marron

Vous vous trouvez sur la page de Loquet magnétique MC-07, le numéro d'article est le suivant: MC07-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC07-3.

Assistance technique