Roulements linéaires / rainure à double bague / UL

Roulements linéaires / rainure à double bague / UL
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
[Features]
· UL: Ultra long-life (U ultra) linear bearing, long-life type with high tolerance of moment loads and lifetime that is 18.5 times that of the standard type.
· UML: Ultra-long life (Ultra) rust-proof type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ML3-UU
ML4-UU
ML5-UU
ML6-UU
ML8A-UU
ML8B-UU
ML10-UU
ML12-UU
ML13-UU
ML16-UU
ML20-UU
ML25-UU
ML30-UU
ML35-UU
ML40-UU
UML8B-UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Longueur Spécifications

32.77 €

1 Disponible 11 jours 1031074540-0.008StandardStandard

28.14 €

1 Disponible 11 jours 1041285960-0.008StandardStandard

28.14 €

1 Disponible 11 jours 1051510123110-0.008StandardStandard

23.12 €

1 Disponible 11 jours 1061912218160-0.009StandardStandard

22.60 €

1 Disponible 5 jours 108171514290-0.009StandardStandard

22.97 €

1 Disponible 5 jours 1082415258220-0.009Intermédiaire longStandard

23.51 €

1 Disponible 5 jours 10102919532430-0.009StandardStandard

21.64 €

15.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10123021549430-0.009StandardStandard

25.75 €

1 Disponible 5 jours 10133223555440-0.009StandardStandard

29.58 €

1 Disponible 5 jours 10163728768650-0.009StandardStandard

39.36 €

1 Disponible 5 jours 1020423212821010-0.01StandardStandard

55.34 €

1 Disponible 11 jours 1025594021641790-0.01StandardStandard

73.97 €

1 Disponible 5 jours 1030644532452510-0.01StandardStandard

91.91 €

1 Disponible 11 jours 1035705235213090-0.012StandardStandard

101.17 €

1 Disponible 11 jours 1040806048444040-0.012StandardStandard

39.48 €

1 Disponible 5 jours 1082415258220-0.009Intermédiaire longSérie Ultra (longue durée de vie)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Style Standard Matériau du cylindre extérieur Fer
Traitement de surface du cylindre extérieur Traitement antirouille Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Simple Précision Niveau élevé Type Standard
Forme de la bride Cylindre Joint étanche aux poussières Avec joint double

Assistance technique