Roulements linéaires / bride carrée / acier / non traité, traitement antirouille / douille double / LFDK

Roulements linéaires / bride carrée / acier / non traité, traitement antirouille / douille double / LFDK
[Features]
· ULFDK: Ultra long-life (U ultra) linear bearing, long-life type with high tolerance of moment loads and lifetime that is 18.5 times that of the standard type.
· UMLFDK: Ultra-long life rust-proof type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ULFDK40-UU

Référence pièce
ULFDK40-UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

358.82 €

1 9 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ) 40 Longueur totale L(mm) 153 Matériau du cylindre extérieur Fer
Traitement de surface du cylindre extérieur N/A Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Double Diamètre extérieur D(φ) 60 Note de charge de base dynamique (détail)(N) 7872
Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 8070 Précision Niveau élevé Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)(mm) -0.012
Type Face d'extrémité à bride Longueur Double Forme de la bride Bride carrée
Spécifications Série Ultra (longue durée de vie) Joint étanche aux poussières Avec joint double

Vous vous trouvez sur la page de Roulements linéaires / bride carrée / acier / non traité, traitement antirouille / douille double / LFDK, le numéro d'article est le suivant: ULFDK40-UU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ULFDK40-UU.

Assistance technique