Roulements linéaires / bride ronde guidée, aplatie des deux côtés / non traitée, traitement antirouille / douille double / LFDTB

Roulements linéaires / bride ronde guidée, aplatie des deux côtés / non traitée, traitement antirouille / douille double / LFDTB
  • Remise sur volume
[Features]
· LFDTB: Standard type linear bearing
· MLFDTB: Rust-proof type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· ULFDTB: Ultra-long lifetime (U ultra) type with high tolerance of moment loads and ultra-long lifetime that is 18.5 times the lifetime of the standard type.
· UMLFDTB: Ultra-long lifetime, (U ultra) rust-proof type.
[Caution] The product shown in the photograph is the 4 mount hole type. The number of mount holes differs depending on the size (2 or 4). For details, click the catalog tab and check the manufacturer's catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFDTB6-UU
LFDTB8-UU
LFDTB10-UU
LFDTB12-UU
LFDTB13-UU
LFDTB16-UU
LFDTB16B-UU
LFDTB20-UU
LFDTB20B-UU
LFDTB25-UU
LFDTB25B-UU
LFDTB30-UU
LFDTB30B-UU
LFDTB35-UU
LFDTB35B-UU
LFDTB40-UU
LFDTB40B-UU
MLFDTB6-UU
MLFDTB8-UU
MLFDTB10-UU
MLFDTB12-UU
MLFDTB13-UU
MLFDTB16-UU
MLFDTB16B-UU
MLFDTB20-UU
MLFDTB20B-UU
MLFDTB25-UU
MLFDTB25B-UU
MLFDTB30-UU
MLFDTB30B-UU
MLFDTB35-UU
MLFDTB35B-UU
MLFDTB40-UU
MLFDTB40B-UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Spécifications

42.59 €

1 Disponible 11 jours 10635[Sans traitement de surface] N/A12354310-0.009Standard

42.72 €

1 Disponible 11 jours 10845[Sans traitement de surface] N/A15419450-0.009Standard

43.99 €

1 Disponible 11 jours 101055[Sans traitement de surface] N/A19865850-0.009Standard

46.89 €

1 Disponible 11 jours 101257[Sans traitement de surface] N/A21892860-0.009Standard

51.18 €

1 Disponible 11 jours 101360[Sans traitement de surface] N/A23902870-0.009Standard

58.14 €

1 Disponible 11 jours 101668[Sans traitement de surface] N/A2812481300-0.009Standard

58.14 €

1 Disponible 11 jours 101668[Sans traitement de surface] N/A2812481300-0.009Standard B

70.23 €

1 Disponible 11 jours 102080[Sans traitement de surface] N/A3220832020-0.01Standard

69.92 €

1 Disponible 11 jours 102080[Sans traitement de surface] N/A3220832020-0.01Standard B

98.41 €

1 Disponible 11 jours 1025112[Sans traitement de surface] N/A4035173570-0.01Standard

98.41 €

1 Disponible 11 jours 1025112[Sans traitement de surface] N/A4035173570-0.01Standard B

111.34 €

1 Disponible 65 jours 1030122[Sans traitement de surface] N/A4552735010-0.01Standard

117.94 €

1 Disponible 11 jours 1030122[Sans traitement de surface] N/A4552735010-0.01Standard B

143.25 €

1 11 jours 1035134[Sans traitement de surface] N/A5257226180-0.012Standard

143.25 €

1 11 jours 1035134[Sans traitement de surface] N/A5257226180-0.012Standard B

199.64 €

1 Disponible 11 jours 1040153[Sans traitement de surface] N/A6078728070-0.012Standard

199.64 €

1 Disponible 11 jours 1040153[Sans traitement de surface] N/A6078728070-0.012Standard B

89.67 €

1 Disponible 11 jours 10635[Traitement de surface] Traitement antirouille12354310-0.009Standard

89.67 €

1 Disponible 11 jours 10845[Traitement de surface] Traitement antirouille15419450-0.009Standard

90.20 €

1 Disponible 11 jours 101055[Traitement de surface] Traitement antirouille19865850-0.009Standard

99.40 €

1 Disponible 11 jours 101257[Traitement de surface] Traitement antirouille21892860-0.009Standard

118.25 €

1 Disponible 11 jours 101360[Traitement de surface] Traitement antirouille23902870-0.009Standard

119.33 €

1 Disponible 11 jours 101668[Traitement de surface] Traitement antirouille2812481300-0.009Standard

111.20 €

1 Disponible 11 jours 101668[Traitement de surface] Traitement antirouille2812481300-0.009Standard B

154.37 €

1 Disponible 11 jours 102080[Traitement de surface] Traitement antirouille3220832020-0.01Standard

154.37 €

1 Disponible 11 jours 102080[Traitement de surface] Traitement antirouille3220832020-0.01Standard B

210.20 €

1 Disponible 11 jours 1025112[Traitement de surface] Traitement antirouille4035173570-0.01Standard

210.20 €

1 Disponible 11 jours 1025112[Traitement de surface] Traitement antirouille4035173570-0.01Standard B

293.39 €

1 Disponible 65 jours 1030122[Traitement de surface] Traitement antirouille4552735010-0.01Standard

293.39 €

1 Disponible 11 jours 1030122[Traitement de surface] Traitement antirouille4552735010-0.01Standard B

387.56 €

1 11 jours 1035134[Traitement de surface] Traitement antirouille5257226180-0.012Standard

387.56 €

1 11 jours 1035134[Traitement de surface] Traitement antirouille5257226180-0.012Standard B

501.40 €

1 11 jours 1040153[Traitement de surface] Traitement antirouille6078728070-0.012Standard

501.40 €

1 11 jours 1040153[Traitement de surface] Traitement antirouille6078728070-0.012Standard B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride à avant-trou
Matériau du cylindre extérieur Fer Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Double Précision Niveau élevé Type Avec bride pilote
Longueur Double Forme de la bride Bride en T Joint étanche aux poussières Avec joint double

Assistance technique