Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MLFDK30-OH
Type | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride centrale |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ) | 30 | Longueur totale L(mm) | 122 | Matériau du cylindre extérieur | Fer |
Traitement de surface du cylindre extérieur | Traitement antirouille | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | N/A |
Le type de circulation de billes | Double | Diamètre extérieur D(φ) | 45 | Note de charge de base dynamique (détail)(N) | 5273 |
Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) | 5010 | Précision | Niveau élevé | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)(mm) | -0.01 |
Type | Avec bride centrale | Longueur | Double | Forme de la bride | Bride carrée |
Spécifications | Standard | Joint étanche aux poussières | Avec joint double |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements linéaires / bride carrée centrale / acier / non traité, traitement antirouille / douille double / LFDK , le numéro d'article est le suivant: MLFDK30-OH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MLFDK30-OH.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles