Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LFWK10-UU |
LFWK30-UU |
MLFWK10-UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Traitement de surface du cylindre extérieur | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.23 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 68 | [Sans traitement de surface] N/A | 30 | 865 | 850 | -0.009 | ||
142.90 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | 30 | 144 | [Sans traitement de surface] N/A | 65 | 5273 | 5010 | -0.01 | |
89.98 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | 68 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 30 | 865 | 850 | -0.009 |
Loading...
Type | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Aluminium | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | N/A |
Le type de circulation de billes | Double | Précision | Niveau élevé | Type | Face d'extrémité à bride |
Longueur | Double | Forme de la bride | Bride carrée | Spécifications | Standard |
Joint étanche aux poussières | Avec joint double |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur
Diamètre extérieur D(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles