Roulements linéaires / bride carrée / aluminium / avec joint d'étanchéité (LFWL16)

Roulements linéaires / bride carrée / aluminium / avec joint d'étanchéité LFWL16
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: LFWL16

Marque: OZAK

Prix: 152.22

Délai de livraison: 11 jours


Données techniques:

Diamètre du cercle circonscrit dr: 16 φ

Longueur totale L: 150 mm

Traitement de surface du cylindre extérieur: [Sans traitement de surface] N/A

Diamètre extérieur D: 42 φ

Note de charge de base dynamique (détail): 1248 N


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LFWL16

Référence pièce
LFWL16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Spécifications

152.22 €

1 Disponible 11 jours 1016150[Sans traitement de surface] N/A4212481300-0.009Standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Matériau du cylindre extérieur Aluminium Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Double Précision Niveau élevé Type Face d'extrémité à bride
Longueur Long Forme de la bride Bride carrée Joint étanche aux poussières Avec joint double

Vous vous trouvez sur la page de Roulements linéaires / bride carrée / aluminium / avec joint d'étanchéité, le numéro d'article est le suivant: LFWL16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LFWL16.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LFWL20B
LFWL25B
LFWL30A
LFWL30B
LFWL35A
LFWL35B
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Spécifications

181.17 €

1 Disponible 11 jours 1020200[Sans traitement de surface] N/A4820832020-0.01Standard

246.42 €

1 Disponible 45 jours 1025250[Sans traitement de surface] N/A5835173570-0.01Standard

263.21 €

1 Disponible 11 jours 1030250[Sans traitement de surface] N/A6552735010-0.01Standard

289.75 €

1 Disponible 5 jours 1030300[Sans traitement de surface] N/A6552735010-0.01Standard

353.79 €

1 10 jours 1035250[Sans traitement de surface] N/A7257226180-0.012Standard

387.67 €

1 11 jours 1035300[Sans traitement de surface] N/A7257226180-0.012Standard

Assistance technique