Roulements linéaires / bride carrée guidée / aluminium

Roulements linéaires / bride carrée guidée / aluminium
  • Remise sur volume
[Features]
· LFWLB: Standard type, long type with oil hole, T-type boss position flange, aluminum case, linear bearings
· Long type incorporating two linear bearings embedded in an aluminum housing with flange.
· Ideal for vertical axis systems or for when momentary inertia load is in effect.
· MLFWLB: Rust-resistant type
· ULFWLB: An ultra long service life type with an incorporated ultra bearing.
· UMLFWLB: A rust resistant type with an ultra long service life

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFWLB16
LFWLB20A
LFWLB20B
LFWLB25A
LFWLB25B
LFWLB30A
LFWLB30B
LFWLB35A
LFWLB35B
LFWLB40A
LFWLB40B
MLFWLB16
MLFWLB20A
MLFWLB20B
MLFWLB25A
MLFWLB25B
MLFWLB30A
MLFWLB30B
MLFWLB35A
MLFWLB35B
MLFWLB40A
MLFWLB40B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

155.83 €

1 Disponible 11 jours 1016150[Sans traitement de surface] N/A4212481300-0.009

165.43 €

1 Disponible 11 jours 1020150[Sans traitement de surface] N/A4820832020-0.01

183.57 €

1 Disponible 36 jours 1020200[Sans traitement de surface] N/A4820832020-0.01

221.06 €

1 Disponible 10 jours 1025200[Sans traitement de surface] N/A5835173570-0.01

233.64 €

1 Disponible 10 jours 1025250[Sans traitement de surface] N/A5835173570-0.01

268.15 €

1 Disponible 11 jours 1030250[Sans traitement de surface] N/A6552735010-0.01

293.48 €

1 Disponible 11 jours 1030300[Sans traitement de surface] N/A6552735010-0.01

357.39 €

1 10 jours 1035250[Sans traitement de surface] N/A7257226180-0.012

392.47 €

1 11 jours 1035300[Sans traitement de surface] N/A7257226180-0.012

475.71 €

1 11 jours 1040250[Sans traitement de surface] N/A8478728070-0.012

524.00 €

1 11 jours 1040300[Sans traitement de surface] N/A8478728070-0.012

189.06 €

1 Disponible 11 jours 1016150[Traitement de surface] Traitement antirouille4212481300-0.009

208.84 €

1 Disponible 11 jours 1020150[Traitement de surface] Traitement antirouille4820832020-0.01

234.58 €

1 Disponible 11 jours 1020200[Traitement de surface] Traitement antirouille4820832020-0.01

291.02 €

1 Disponible 10 jours 1025200[Traitement de surface] Traitement antirouille5835173570-0.01

318.72 €

1 Disponible 10 jours 1025250[Traitement de surface] Traitement antirouille5835173570-0.01

351.37 €

1 11 jours 1030250[Traitement de surface] Traitement antirouille6552735010-0.01

392.97 €

1 11 jours 1030300[Traitement de surface] Traitement antirouille6552735010-0.01

492.93 €

1 66 jours 1035250[Traitement de surface] Traitement antirouille7257226180-0.012

536.49 €

1 11 jours 1035300[Traitement de surface] Traitement antirouille7257226180-0.012

685.96 €

1 11 jours 1040250[Traitement de surface] Traitement antirouille8478728070-0.012

755.25 €

1 11 jours 1040300[Traitement de surface] Traitement antirouille8478728070-0.012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride à avant-trou
Matériau du cylindre extérieur Aluminium Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Double Précision Niveau élevé Type Avec bride pilote
Longueur Long Forme de la bride Bride carrée Spécifications Standard
Joint étanche aux poussières Avec joint double

Assistance technique