Roulements linéaires / bride ronde / acier

Roulements linéaires / bride ronde / acier
  • Remise sur volume
[Features]
· LFD-MF: Maintenance-free linear bearings
· MLFD-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULFD-MF/UMLFD-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFD16MF
LFD20MF
LFD25MF
LFD30MF
MLFD16MF
MLFD20MF
MLFD25MF
MLFD30MF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

80.61 €

1 Disponible 11 jours 101679[Sans traitement de surface] N/A2812481300-0.009

91.18 €

1 Disponible 11 jours 102091[Sans traitement de surface] N/A3220832020-0.01

95.96 €

1 Disponible 11 jours 1025123[Sans traitement de surface] N/A4035173570-0.01

134.98 €

1 Disponible 66 jours 1030133[Sans traitement de surface] N/A4552735010-0.01

97.09 €

1 Disponible 16 jours 101679[Traitement de surface] Traitement antirouille2812481300-0.009

106.71 €

1 Disponible 16 jours 102091[Traitement de surface] Traitement antirouille3220832020-0.01

167.59 €

1 Disponible 16 jours 1025123[Traitement de surface] Traitement antirouille4035173570-0.01

211.17 €

1 Disponible 66 jours 1030133[Traitement de surface] Traitement antirouille4552735010-0.01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Matériau du cylindre extérieur Fer Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Double Précision Niveau élevé Type Face d'extrémité à bride
Longueur Standard Forme de la bride Bride ronde Joint étanche aux poussières Joint spécial

Assistance technique