Roulements linéaires / bloc / aluminium / avec joint / sans entretien / CH-MF

Roulements linéaires / bloc / aluminium / avec joint / sans entretien / CH-MF
  • Remise sur volume
[Features]
· CH-MF: Maintenance-free, compact housing linear bearing
· MCH-MF: Rust-proof type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than standard type.
· Promotes space saving through use of compact aluminum housing.
· UCH-MF/UMCH-MF: Ultra long life (U ultra) maintenance-free/rust-resistant type
· Use ultra long life (ultra) type to realize highest durability and extremely long life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CH6MF
CH8MF
CH10MF
CH12MF
CH16MF
CH20MF
CH25MF
CH30MF
MCH12MF
MCH16MF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

53.07 €

1 10 jours 10630[Sans traitement de surface] N/A218160-0.009

54.28 €

1 10 jours 10837[Sans traitement de surface] N/A258220-0.009

56.86 €

1 10 jours 101044[Sans traitement de surface] N/A532430-0.009

59.43 €

1 Disponible 5 jours 101245[Sans traitement de surface] N/A549430-0.009

78.87 €

1 10 jours 101655[Sans traitement de surface] N/A768650-0.009

85.47 €

1 10 jours 102060[Sans traitement de surface] N/A12821010-0.01

117.09 €

1 10 jours 102578[Sans traitement de surface] N/A21641790-0.01

96.46 €

1 10 jours 103083[Sans traitement de surface] N/A32452510-0.01

78.87 €

1 Disponible 15 jours 101245[Traitement de surface] Traitement antirouille549430-0.009

94.46 €

1 Disponible 15 jours 101655[Traitement de surface] Traitement antirouille768650-0.009

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Logement Style Standard Matériau du cylindre extérieur Aluminium
Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A Le type de circulation de billes Simple
Précision Niveau élevé Type Type de logement Longueur Court
Forme de la bride Joint étanche aux poussières Joint spécial

Assistance technique