Roulements linéaires / bloc large / aluminium / non traité, traitement antirouille / sans entretien / LH-MF

Roulements linéaires / bloc large / aluminium / non traité, traitement antirouille / sans entretien / LH-MF
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· LH-MF: Maintenance-free linear housing
· MLH-MF: Rust-proof type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than standard type.
· Reduces work time and costs since housing manufacture is not required and mounting work is reduced.
· ULH-MF/UMLH-MF: Ultra long life (U ultra) maintenance-free/rust-resistant type
· Use ultra long life (ultra) type to realize highest durability and extremely long life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LH16MF
LH20MF
LH25MF
LH30MF
MLH20MF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

82.79 €

1 Disponible 11 jours 101655[Sans traitement de surface] N/A768650-0.009

75.27 €

36.88 €

1 Jour même

Stock

102060[Sans traitement de surface] N/A12821010-0.01

120.90 €

1 65 jours 102578[Sans traitement de surface] N/A21641790-0.01

91.71 €

1 11 jours 103083[Sans traitement de surface] N/A32452510-0.01

97.96 €

1 Disponible 11 jours 102060[Traitement de surface] Traitement antirouille12821010-0.01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Logement Style Standard Matériau du cylindre extérieur Aluminium
Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A Le type de circulation de billes Simple
Précision Niveau élevé Type Type de logement Longueur Standard
Forme de la bride Joint étanche aux poussières Joint spécial

Assistance technique