Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LFDTM16B-UU |
LFDTM20B-UU |
LFDTM25B-UU |
LFDTM30B-UU |
LFDTM35B-UU |
LFDTM40B-UU |
MLFDTM16B-UU |
MLFDTM30B-UU |
MLFDTM35B-UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Traitement de surface du cylindre extérieur | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.84 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 16 | 68 | [Sans traitement de surface] N/A | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | |
33.29 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 20 | 80 | [Sans traitement de surface] N/A | 32 | 2083 | 2020 | -0.01 | |
47.53 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 25 | 112 | [Sans traitement de surface] N/A | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | |
67.57 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 30 | 122 | [Sans traitement de surface] N/A | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | |
85.41 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 35 | 134 | [Sans traitement de surface] N/A | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | |
113.44 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 40 | 153 | [Sans traitement de surface] N/A | 60 | 7872 | 8070 | -0.012 | |
36.40 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 16 | 68 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | |
89.51 € | 1 | 11 jours | 10 | 30 | 122 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | ||
93.68 € | 1 | 11 jours | 10 | 35 | 134 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 |
Loading...
Type | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Fer | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | N/A |
Le type de circulation de billes | Double | Précision | Niveau élevé | Type | Face d'extrémité à bride |
Longueur | Double | Forme de la bride | Bride en T | Joint étanche aux poussières | Avec joint double |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur
Diamètre extérieur D(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles