Raccords SUS pré-étanchéisés CK, coude

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-SUS-L-6A
P-SUS-L-8A
P-SUS-L-10A
P-SUS-L-15A
P-SUS-L-20A
P-SUS-L-25A
P-SUS-L-32A
P-SUS-L-40A
P-SUS-L-50A
P-SUS-L-65A
P-SUS-L-80A
P-SUS-L-100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

9.98 €

1 Disponible 10 jours 1/8B (6A)

9.98 €

1 Disponible 5 jours 1/4B (8A)

10.35 €

1 Disponible 10 jours 3/8B (10A)

12.75 €

1 Disponible 5 jours 1/2B (15A)

17.90 €

1 Disponible 10 jours 3/4B (20A)

25.19 €

1 Disponible 5 jours 1B (25A)

40.06 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)

46.36 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)

68.64 €

1 10 jours 2B (50A)

108.93 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)

159.24 €

1 10 jours 3B (80A)

293.23 €

1 10 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude à 90°
Matériau Acier inoxydable Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique