Raccord SUS pré-étanchéisé CK, raccords en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-SUS-T-6A
P-SUS-T-8A
P-SUS-T-10A
P-SUS-T-15A
P-SUS-T-20A
P-SUS-T-25A
P-SUS-T-32A
P-SUS-T-40A
P-SUS-T-50A
P-SUS-T-65A
P-SUS-T-80A
P-SUS-T-100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

13.38 €

1 Disponible 10 jours 1/8B (6A)

13.38 €

1 5 jours 1/4B (8A)

14.32 €

1 Disponible 5 jours 3/8B (10A)

15.61 €

1 Disponible 5 jours 1/2B (15A)

22.08 €

1 10 jours 3/4B (20A)

31.14 €

1 Disponible 10 jours 1B (25A)

48.55 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)

56.21 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)

85.51 €

1 10 jours 2B (50A)

135.95 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)

193.91 €

1 10 jours 3B (80A)

378.07 €

1 10 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau Acier inoxydable Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique