Raccord SUS Pre-Seal CK, coude à 45°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-SUS-45L-8A
P-SUS-45L-10A
P-SUS-45L-15A
P-SUS-45L-20A
P-SUS-45L-25A
P-SUS-45L-32A
P-SUS-45L-40A
P-SUS-45L-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

16.39 €

1 10 jours 1/4B (8A)

16.39 €

1 10 jours 3/8B (10A)

18.66 €

1 10 jours 1/2B (15A)

26.97 €

1 10 jours 3/4B (20A)

36.79 €

1 10 jours 1B (25A)

48.26 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)

64.49 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)

93.57 €

1 10 jours 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude à 45°
Matériau Acier inoxydable Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique