Raccord SUS pré-étanchéisé CK, capuchon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-SUS-CA-6A
P-SUS-CA-8A
P-SUS-CA-10A
P-SUS-CA-15A
P-SUS-CA-20A
P-SUS-CA-25A
P-SUS-CA-32A
P-SUS-CA-40A
P-SUS-CA-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

7.33 €

1 10 jours 1/8B (6A)

7.33 €

1 10 jours 1/4B (8A)

7.33 €

1 10 jours 3/8B (10A)

9.73 €

1 Disponible 10 jours 1/2B (15A)

12.36 €

1 Disponible 10 jours 3/4B (20A)

15.76 €

1 Disponible 10 jours 1B (25A)

21.18 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)

24.84 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)

35.67 €

1 10 jours 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Capuchon
Matériau Acier inoxydable Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique