Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P-SUS-S-6A |
P-SUS-S-8A |
P-SUS-S-10A |
P-SUS-S-15A |
P-SUS-S-20A |
P-SUS-S-25A |
P-SUS-S-32A |
P-SUS-S-40A |
P-SUS-S-50A |
P-SUS-S-65A |
P-SUS-S-80A |
P-SUS-S-100A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|
5.54 € | 1 | 10 jours | 1/8B (6A) | ||
6.32 € | 1 | 5 jours | 1/4B (8A) | ||
6.32 € | 1 | 5 jours | 3/8B (10A) | ||
6.57 € | 1 | 10 jours | 1/2B (15A) | ||
8.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3/4B (20A) | |
12.36 € | 1 | 10 jours | 1B (25A) | ||
17.15 € | 1 | 10 jours | 1 1/4B (32A) | ||
20.17 € | 1 | 10 jours | 1 1/2B (40A) | ||
21.02 € 9.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 2B (50A) | |
54.42 € | 1 | 10 jours | 2 1/2B (65A) | ||
70.68 € | 1 | 10 jours | 3B (80A) | ||
85.62 € | 1 | 10 jours | 4B (100A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Huile | Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles