Raccords SUS pré-étanchéisés CK, douille conique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-SUS-TS-6A
P-SUS-TS-8A
P-SUS-TS-10A
P-SUS-TS-15A
P-SUS-TS-20A
P-SUS-TS-25A
P-SUS-TS-32A
P-SUS-TS-40A
P-SUS-TS-50A
P-SUS-TS-65A
P-SUS-TS-80A
P-SUS-TS-100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

10.58 €

1 10 jours 1/8B (6A)

10.58 €

1 Disponible 10 jours 1/4B (8A)

10.58 €

1 10 jours 3/8B (10A)

15.27 €

1 10 jours 1/2B (15A)

21.55 €

1 10 jours 3/4B (20A)

25.46 €

1 10 jours 1B (25A)

40.69 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)

47.25 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)

64.88 €

1 10 jours 2B (50A)

87.28 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)

113.85 €

1 10 jours 3B (80A)

202.52 €

1 10 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille
Matériau Acier inoxydable Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique