Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P-SUS-10KFL-15A |
P-SUS-10KFL-20A |
P-SUS-10KFL-25A |
P-SUS-10KFL-32A |
P-SUS-10KFL-40A |
P-SUS-10KFL-50A |
P-SUS-10KFL-65A |
P-SUS-10KFL-80A |
P-SUS-10KFL-100A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|
31.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/2B (15A) | |
36.18 € | 1 | 10 jours | 3/4B (20A) | ||
54.93 € | 1 | 5 jours | 1B (25A) | ||
72.07 € | 1 | 10 jours | 1 1/4B (32A) | ||
72.07 € | 1 | 10 jours | 1 1/2B (40A) | ||
81.81 € | 1 | 10 jours | 2B (50A) | ||
86.18 € | 1 | 10 jours | 2 1/2B (65A) | ||
88.39 € | 1 | 10 jours | 3B (80A) | ||
110.79 € | 1 | 10 jours | 4B (100A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Bride | Forme de connexion | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 1.39 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Huile | Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles