Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SUS-6NI-6A |
SUS-6NI-8A |
SUS-6NI-10A |
SUS-6NI-15A |
SUS-6NI-20A |
SUS-6NI-25A |
SUS-6NI-32A |
SUS-6NI-40A |
SUS-6NI-50A |
SUS-6NI-65A |
SUS-6NI-80A |
SUS-6NI-100A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|
7.21 € | 1 | 5 jours | 1/8B (6A) | ||
8.59 € 3.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/4B (8A) | |
8.59 € 2.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/8B (10A) | |
9.61 € 3.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/2B (15A) | |
8.68 € 4.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/4B (20A) | |
14.85 € 6.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1B (25A) | |
25.71 € | 1 | 10 jours | 1 1/4B (32A) | ||
34.66 € | 1 | 10 jours | 1 1/2B (40A) | ||
49.25 € | 1 | 10 jours | 2B (50A) | ||
92.69 € | 1 | 10 jours | 2 1/2B (65A) | ||
100.83 € | 1 | 10 jours | 3B (80A) | ||
154.04 € | 1 | 10 jours | 4B (100A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Embout |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Type à filetage de connexion M1 | R | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Huile | Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles