Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.48 € | 1 | 10 jours | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
9.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | |
9.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
13.49 € | 1 | 10 jours | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | ||
13.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | |
17.49 € | 1 | 10 jours | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
17.49 € | 1 | 10 jours | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
25.15 € | 1 | 10 jours | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
25.15 € | 1 | 10 jours | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
51.85 € | 1 | 10 jours | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
51.85 € | 1 | 10 jours | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
76.10 € | 1 | 10 jours | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
76.10 € | 1 | 10 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
84.22 € | 1 | 10 jours | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
84.22 € | 1 | 10 jours | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Embout |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | R |
Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Huile | Traitement de surface | NA |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles