Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BSR0.8-N-[20-303/1] |
BSR1-N-[20-303/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur totale (mm) | Largeur de face (mm) | Processing Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 jours | 10 | 0.8 | 20 ~ 303 | 4 | No Hole Machining | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 1 | 20 ~ 303 | 6 | No Hole Machining |
Loading...
Type de dent | Standard | Forme | Rack | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | NA | Dent rectifiée | NA | Traitement de surface | NA |
Type aux deux extrémités usinées | NA | Hauteur(mm) | 10 | Niveau de précision(Norme KHK) | KHK R 001 - classe 4 |
Matériau | EN CW614N équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Module (M) / pas circulaire (P)
Longueur totale(mm)
Largeur de face(mm)
Processing Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles