[Longueur totale / trou de boulon spécifiables] Rack en plastique PR

[Longueur totale / trou de boulon spécifiables] Rack en plastique PR
[Additional machining possible]
*Ohara gear (KHK) rack gear added to, MISUMI-VONA lineup.
* In addition to specified size cuts, side and rear hole tapping, and side counterbore machining can be done.
* Please specify desired dimensions in specification / dimensions on the left.

* Will be machined one end. Delivered without surface treatment applied to the cut end.

[Features]
· MC Nylon material is used, so lightweight and can be used without lubrication. Ideal for clean rooms and equipment adverse to lubricating oil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PR1-[HT,​ST,​Z]-[20-480/1]-A[5-500/1]
PR1-[HT,​ST,​Z]-[20-480/1]-A[5-500/1]-B[15-500/1]-C[25-500/1]
PR1-[HT,​ST,​Z]-[20-505/1]-A[5-500/1]-B[15-500/1]
PR1-N-[20-480/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(mm)
Hole Position: First (A) Hole Position: Second (B) Hole Position: Third (C) Number of Holes Processing Type
1 14 jours 1020 ~ 4805 ~ 500--1 PieceRear Surface Tapped / Side Countersunk / Side Tapped
1 14 jours 1020 ~ 4805 ~ 50015 ~ 50025 ~ 5003 pcs.Rear Surface Tapped / Side Countersunk / Side Tapped
1 14 jours 1020 ~ 5055 ~ 50015 ~ 500-2 pcs.Rear Surface Tapped / Side Countersunk / Side Tapped
1 14 jours 1020 ~ 480----No Hole Machining

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack Module (M) / pas circulaire (P) 1
Matériau Résine Traitement thermique NA Dent rectifiée NA
Traitement de surface NA Largeur de face(mm) 10 Type aux deux extrémités usinées NA
Hauteur(mm) 12 Niveau de précision(Norme KHK) KHK R 001 - classe 5 Matériau Nylon (bleu), MC901

Assistance technique