Câble métallique en acier inoxydable

Câble métallique en acier inoxydable
  • Remise sur volume
A stainless steel rope with excellent corrosion, rust, and abrasion resistance. Furthermore, it also features an attractive gloss finish and can be used for a wide range of applications.
■ 233-250 - 233-269 are shipped at a size of 1 m.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
233-250
233-260
233-270
233-272
233-274
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de corde
(mm)
Structure pour fil de maintien Taille
(m)
Charge de coupe
(kg)
Poids Spécifications Nom du produit Nombre contenu dans un paquet
(Bobine)

4.76 €

1 Disponible 9 jours 1S7-1.0---(7×7) pour 1mS7-1.0M-

8.22 €

1 Disponible 9 jours 2S19- 2.0---(7×19) pour 1mS19- 2.0M-

220.78 €

1 Disponible 9 jours 0.81S7 -0.81200650.00254kg / mBobine 200m (longueur standard)Câble métallique en acier inoxydable (7×7) S7-0.811

205.25 €

1 Disponible 9 jours 1S7 -1.00200780.00420kg / mBobine 200m (longueur standard)Câble métallique en acier inoxydable (7×7) S7.-1.001

301.38 €

1 Disponible 9 jours 2S7 -2.002003400.01700kg / mBobine 200m (longueur standard)Câble métallique en acier inoxydable (7×7) S7.-2.001

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fil Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique