Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P10DHA-TAW |
P10DHA-TAWL |
P10DHB-TAW |
P10DHB-TAWL |
P10DHLTB-TAW |
P10DHLTB-TAWL |
P10SHA-TAW |
P10SHA-TAWL |
P10SHB-TAW |
P10SHB-TAWL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Type à point de contact | Diamètre extérieur cylindrique (mm) | Filetage nominal (M) | Point de fonctionnement (mm) | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.81 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | Type à contact NO | - | M14×0.5 | 0.2 | aucun | ||
189.38 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | Type à contact NO | - | M14×0.5 | 0.2 | inclus | ||
183.81 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
189.38 € | 1 | 19 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
203.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | |
209.42 € | 1 | 19 jours | 10 | 10 | Type à contact NF | - | M14×0.5 | 0 | inclus | ||
176.03 € | 1 | 19 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
181.66 € | 1 | 19 jours | 10 | 3 | Type à contact NO | 14 | - | 0.2 | inclus | ||
176.10 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | Type à contact NF | 14 | - | 0 | aucun | ||
181.58 € | 1 | 19 jours | 10 | 3 | Type à contact NF | 14 | - | 0 | inclus |
Loading...
Type | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison | Forme du corps principal | Type de boulon | Forme d'embout | Contact R |
---|---|---|---|---|---|
Environnement | Étanche à l'eau | Matériau du corps | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Matériau de contact | Carbure |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 | Répétabilité | 0.0005mm | Force de contact, sens de poussée(N) | 1 |
Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 300 | Diamètre de l'embout | SØ2 | Structure de protection | IP67 |
Configurer
Propriétés de base
Course(mm)
Type à point de contact
Diamètre extérieur cylindrique(mm)
Filetage nominal (M)
Point de fonctionnement(mm)
LED
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles