Commutateur haute précision P10MC (MT)

Commutateur  haute précision P10MC (MT)
  • Remise sur volume
[Features]
The rotation of the contact ball helps in detecting the sliding body.
· The absence of differential response can determine the slight existence or non-existence which is useful for determining the thickness of the sheet.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P10MCA
P10MCA-L
P10MCB
P10MCB-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à point de contact Point de fonctionnement
(mm)
LED

114.94 €

1 5 jours 10Type à contact NO0.2aucun

122.91 €

1 Disponible 5 jours 10Type à contact NO0.2inclus

114.94 €

1 13 jours 10Type à contact NF0aucun

122.91 €

1 13 jours 10Type à contact NF0inclus

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à plongeur à billes avec extrémité sphérique Forme du corps principal Type de boulon Forme d'embout Contact à bille
Environnement Standard Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Matériau de contact Carbure
Course(mm) 1.2 Filetage nominal (M) M10×0.5 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80
Répétabilité 0.002mm Force de contact, sens de poussée(N) 1 Durée de précision du point de contact(x 10K fois) 300
Diamètre de l'embout SØ4.8 Structure de protection IP40

Assistance technique