Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de bloc | Largeur du rail (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Nombre de blocs | Longueur du rail L (mm) | Précharge | Précision | Numéro de pièce nominal | Block Length L (mm) | Block Width W (mm) | Dust-Proof | Dustproof | Grease Fitting Position | Grease Nipple Position | MF (Self-Lubricating Container) | MF (Self-lubricating Container) | Rail Surface Processing | Rail Tap | Rail/Surface Treatment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal | - | - | Front | - | NA | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal | - | - | Front | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Front | - | NA | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Front | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | NA | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | NA | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal | - | - | Front | - | Available | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal | - | - | Front | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Front | - | Available | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Front | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | Available | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | Available | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal | - | - | Side | - | NA | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal | - | - | Side | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Side | - | NA | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Side | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | NA | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | NA | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal | - | - | Side | - | Available | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal | - | - | Side | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Side | - | Available | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Side | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | Available | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | Available | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Front | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Front | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Front | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Front | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Front | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Front | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Front | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Front | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Side Surface | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Side Surface | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Side Surface | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Side Surface | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Side Surface | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Side Surface | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Side Surface | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Long | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Side Surface | - | Provided | - | - | Provided | None |
Loading...
Ensemble/élément unique | Produit de jeu | Type de rail | Standard | Matériaux | Acier au carbone |
---|---|---|---|---|---|
Disposition des billes | 4 rangs, circulaire |
Configurer
Propriétés de base
Type de bloc
Largeur du rail(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Nombre de blocs
Longueur du rail L(mm)
Précharge
Précision
Numéro de pièce nominal
Block Length L (mm)
Block Width W (mm)
Dust-Proof
Dustproof
Grease Fitting Position
Grease Nipple Position
MF (Self-Lubricating Container)
MF (Self-lubricating Container)
Rail Surface Processing
Rail Tap
Rail/Surface Treatment
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles