Guides linéaires / Petit chariot / SBI-SV (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Guides linéaires / Petit chariot / SBI-SV
[Features]
· The 4-row, circular arc groove, 2-contact point structural design makes this an international standard series that has a rated load in four directions.
· Integrates the return piece, plate part, and tube, and circulates the balls in a single-file manner.
· Stainless steel holding plates have been assembled on the top and bottom parts of the block to prevent the ball from falling out even if the rail is removed.

* When ordering multiple shaft types, please input a multiple of the number of required shaft types as your order quantity.
(Example) required shaft quantity: 2(-II)⇒ Order quantity: "2, 4, 6..."
Please place your orders in this manner.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBI15SV-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15SV-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15SV-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15SV-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15SV-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15SV-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15SV-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15SV-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15SV-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15SV-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15SV-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15SV-N-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15SV-N-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15SV-N-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15SV-N-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI15SV-N-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[47-2900/1]-N
SBI20SV-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20SV-[DD,​KK,​ZZ]-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20SV-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20SV-MF-[DD,​KK,​ZZ]-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20SV-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20SV-N-[DD,​KK,​ZZ]-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20SV-N-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI20SV-N-MF-[DD,​KK,​ZZ]-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[63-2900/1]-N
SBI25SV-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[66-2900/1]-N
SBI25SV-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[66-2900/1]-N
SBI25SV-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[66-2900/1]-N
SBI25SV-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[66-2900/1]-N
SBI25SV-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[66-2900/1]-N
SBI25SV-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[66-2900/1]-N
SBI25SV-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[66-2900/1]-N
SBI25SV-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[66-2900/1]-N
SBI25SV-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[66-2900/1]-N
SBI25SV-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[66-2900/1]-N
SBI25SV-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[66-2900/1]-N
SBI25SV-N-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[66-2900/1]-N
SBI25SV-N-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[66-2900/1]-N
SBI25SV-N-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[66-2900/1]-N
SBI25SV-N-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[66-2900/1]-N
SBI25SV-N-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[66-2900/1]-N
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de rail Largeur du rail
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Nombre de blocs Longueur du rail L
(mm)
Précharge Précision Numéro de pièce nominal Block Length L (mm) Block Width W (mm) Dust-Proof Dustproof Grease Fitting Position Grease Nipple Position MF (Self-Lubricating Container) MF (Self-lubricating Container) Rail Tap Rail/Surface Treatment
1 10 jours 10Standard15241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-1544.534 / A--Front-None-NoneNone
1 10 jours 10Standard15241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-1545.334 / A--Front-None-NoneNone
1 10 jours 10Standard15241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-1539.934 / A--Front-None-NoneNone
1 10 jours 10Standard15241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-1549.934 / A--Front-None-NoneNone
1 10 jours 10Standard15241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-1544.534 / A--Front-Provided-NoneNone
1 10 jours 10Standard15241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-1545.334 / A--Front-Provided-NoneNone
1 10 jours 10Standard15241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-1539.934 / A--Front-Provided-NoneNone
1 10 jours 10Standard15241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-1549.934 / A--Front-Provided-NoneNone
1 10 jours 10Standard15241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-1544.534 / A--Side Surface-None-NoneNone
1 10 jours 10Standard15241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-1545.334 / A--Side Surface-None-NoneNone
1 10 jours 10Standard15241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-1539.934 / A--Side Surface-None-NoneNone
1 10 jours 10Standard15241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-1549.934 / A--Side Surface-None-NoneNone
1 10 jours 10Standard15241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-1544.534 / A--Side Surface-Provided-NoneNone
1 10 jours 10Standard15241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-1545.334 / A--Side Surface-Provided-NoneNone
1 10 jours 10Standard15241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-1539.934 / A--Side Surface-Provided-NoneNone
1 10 jours 10Standard15241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-1549.934 / A--Side Surface-Provided-NoneNone
1 10 jours 10-20281 ~ 463 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-20--End Seal + Side Seal--Front-NA--
1 10 jours 10-20281 ~ 463 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-20--End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper--Front-NA--
1 10 jours 10-20281 ~ 463 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-20--End Seal + Side Seal--Front-Available--
1 10 jours 10-20281 ~ 463 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-20--End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper--Front-Available--
1 10 jours 10-20281 ~ 463 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-20--End Seal + Side Seal--Side-NA--
1 10 jours 10-20281 ~ 463 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-20--End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper--Side-NA--
1 10 jours 10-20281 ~ 463 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-20--End Seal + Side Seal--Side-Available--
1 10 jours 10-20281 ~ 463 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-20--End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper--Side-Available--
1 11 jours 10Standard23331 ~ 466 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-2557.648 / A--Front-None-NoneNone
1 11 jours 10Standard23331 ~ 466 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-255848 / A--Front-None-NoneNone
1 11 jours 10Standard23331 ~ 466 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-2552.648 / A--Front-None-NoneNone
1 11 jours 10Standard23331 ~ 466 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-256348 / A--Front-None-NoneNone
1 11 jours 10Standard23331 ~ 466 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-2557.648 / A--Front-Provided-NoneNone
1 11 jours 10Standard23331 ~ 466 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-255848 / A--Front-Provided-NoneNone
1 11 jours 10Standard23331 ~ 466 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-2552.648 / A--Front-Provided-NoneNone
1 11 jours 10Standard23331 ~ 466 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-256348 / A--Front-Provided-NoneNone
1 11 jours 10Standard23331 ~ 466 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-2557.648 / A--Side Surface-None-NoneNone
1 11 jours 10Standard23331 ~ 466 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-255848 / A--Side Surface-None-NoneNone
1 11 jours 10Standard23331 ~ 466 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-2552.648 / A--Side Surface-None-NoneNone
1 11 jours 10Standard23331 ~ 466 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-256348 / A--Side Surface-None-NoneNone
1 11 jours 10Standard23331 ~ 466 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-2557.648 / A--Side Surface-Provided-NoneNone
1 11 jours 10Standard23331 ~ 466 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-255848 / A--Side Surface-Provided-NoneNone
1 11 jours 10Standard23331 ~ 466 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-2552.648 / A--Side Surface-Provided-NoneNone
1 11 jours 10Standard23331 ~ 466 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précharge lourde-256348 / A--Side Surface-Provided-NoneNone

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ensemble/élément unique Produit de jeu Type de bloc Standard Matériaux Acier au carbone
Disposition des billes 4 rangs, circulaire

Assistance technique