Vis à billes / bride compacte / diamètre 8 - 32 / pas 2 - 32 / C10 / HRC 58 / MV

Vis à billes / bride compacte / diamètre 8 - 32 / pas 2 - 32 / C10 / HRC 58 / MV
Generally speaking, ball screws have a dramatically higher transmission efficiency than slide screws. We have blanks in abundant variations, and can provide quick delivery thanks to our proprietary machining technology.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MV0802-[100-400/1]
MV1004-[150-600/1]
MV1204-[150-800/1]
MV1210-[150-800/1]
MV1405-[150-800/1]
MV1505-[150-1200/1]
MV1510-[200-1200/1]
MV1520-[200-1200/1]
MV2005-[200-2000/1]
MV2010-[250-2000/1]
MV2020-[250-2000/1]
MV2505-[200-2000/1]
MV2510-[300-2000/1]
MV2525-[300-2000/1]
MV2806-[250-2000/1]
MV3210-[300-2000/1]
MV3232-[300-2000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. de l'arbre de vis d
(φ)
Vis-mère
(mm)
Jeu axial Nombre de circuits
(rangées x enroulements)
Longueur de l'arbre de vis
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
1 8 jours 10820.05 ou moins1×3.5100 ~ 40018003200
1 8 jours 101040.05 ou moins1×2.5150 ~ 60023004800
1 8 jours 101240.05 ou moins1×2.5150 ~ 80026005800
1 8 jours 1012100.10 ou moins1×1.5150 ~ 80028504950
1 8 jours 101450.10 ou moins1×2.5150 ~ 80044007300
1 14 jours 101550.10 ou moins1×2.5150 ~ 1200510010500
1 8 jours 1015100.10 ou moins1×2.5200 ~ 1200510010500
1 8 jours 1015200.10 ou moins2×1.5200 ~ 1200580013300
1 8 jours 102050.10 ou moins1×2.5200 ~ 2000620014700
1 8 jours 102010[0.2 ou moins] 0.15 ou moins1×2.5250 ~ 20001060022700
1 8 jours 1020200.10 ou moins1×2.5250 ~ 2000620014700
1 8 jours 102550.10 ou moins1×2.5200 ~ 2000660018700
1 8 jours 102510[0.2 ou moins] 0.2 ou moins2×2.5300 ~ 20002750076300
1 8 jours 102525[0.2 ou moins] 0.12 ou moins1×2.5300 ~ 2000930022700
1 8 jours 102860.10 ou moins2×2.5250 ~ 20001210042300
1 8 jours 103210[0.2 ou moins] 0.2 ou moins2×2.5300 ~ 20003280086700
1 8 jours 103232[0.2 ou moins] 0.15 ou moins2×1.5300 ~ 20001460038900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie du produit Vis à billes roulée Forme de l'écrou Standard Forme de la bride Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage
Niveau de précision C10 Précharge Sans précharge Conditions d'utilisation Standard
Vis droit / vis gauche Vis droite Structure de l'écrou Simple Système de circuit Type à tube

Assistance technique