Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SB6LUU |
SB8LUU |
SB10LUU |
SB12LUU |
SB13LUU |
SB16LUU |
SB20LUU |
SB25LUU |
SB30LUU |
SB35LUU |
SB40LUU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.48 € | 1 | 8 jours | 6 | 35 | 12 | 323 | 530 | 0.01 | 15 | ||
9.84 € | 1 | 8 jours | 8 | 45 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | 15 | ||
10.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 55 | 19 | 588 | 1100 | 0.01 | 15 | ||
10.64 € | 1 | 8 jours | 12 | 57 | 21 | 813 | 1570 | 0.01 | 15 | ||
11.06 € | 1 | 8 jours | 13 | 61 | 23 | 813 | 1570 | 0.01 | 15 | ||
12.57 € | 1 | 8 jours | 16 | 70 | 28 | 1230 | 2350 | 0.01 | 15 | ||
14.83 € | 1 | 8 jours | 20 | 80 | 32 | 1400 | 2750 | 0.012 | 20 | ||
20.81 € | 1 | 8 jours | 25 | 112 | 40 | 1560 | 3140 | 0.012 | 20 | ||
27.92 € | 1 | 8 jours | 30 | 123 | 45 | 2490 | 5490 | 0.012 | 20 | ||
39.22 € | 1 | 8 jours | 35 | 135 | 52 | 2650 | 6270 | 0.015 | 25 | ||
55.38 € | 1 | 8 jours | 40 | 151 | 60 | 3430 | 8040 | 0.015 | 25 |
Loading...
Type | Droit | Style | Standard | Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement de surface |
---|---|---|---|---|---|
Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Double | Type | Standard |
Longueur | Standard | Joint étanche aux poussières | Avec adhésif | Détail du matériau cylindre extérieur | SUJ2 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles