Roulements linéaires / bride ronde / acier inoxydable / joint d'étanchéité / SBF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBF8UU
SBF10UU
SBF12UU
SBF16UU
SBF20UU
SBF25UU
SBF30UU
SBF35UU
SBF40UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)

7.80 €

1 8 jours 824152743920.00912

8.43 €

1 8 jours 1029193725490.00912

8.79 €

1 8 jours 1230215107840.00912

10.55 €

1 8 jours 16372877411800.00912

12.62 €

1 8 jours 20423288213700.0115

17.71 €

1 8 jours 25594098015700.0115

24.68 €

11.85 €

1 Jour même

Stock

306445157027400.0115

36.82 €

1 8 jours 357052167031400.01220

47.29 €

1 8 jours 408060216040200.01220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Matériau du cylindre extérieur Acier Traitement de surface du cylindre extérieur Sans traitement de surface Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Simple Type Face d'extrémité à bride Longueur Standard
Joint étanche aux poussières Avec adhésif Forme de la bride Bride ronde

Assistance technique