Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SBH6UU |
SBH8UU |
SBH10UU |
SBH12UU |
SBH13UU |
SBH16UU |
SBH20UU |
SBH25UU |
SBH30UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.76 € | 1 | 17 jours | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | 0.009 | 12 | ||
8.76 € | 1 | 8 jours | 8 | 24 | 15 | 274 | 392 | 0.009 | 12 | ||
9.21 € | 1 | 8 jours | 10 | 29 | 19 | 372 | 549 | 0.009 | 12 | ||
9.69 € | 1 | 8 jours | 12 | 30 | 21 | 510 | 784 | 0.009 | 12 | ||
10.27 € | 1 | 8 jours | 13 | 32 | 23 | 510 | 784 | 0.009 | 12 | ||
11.64 € | 1 | 8 jours | 16 | 37 | 28 | 774 | 1180 | 0.009 | 12 | ||
13.71 € | 1 | 8 jours | 20 | 42 | 32 | 882 | 1370 | 0.01 | 15 | ||
18.94 € | 1 | 8 jours | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | 0.01 | 15 | ||
25.82 € | 1 | 8 jours | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2740 | 0.01 | 15 |
Loading...
Type | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Acier | Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement de surface | Type de lubrification | N/A |
Le type de circulation de billes | Simple | Type | Face d'extrémité à bride | Longueur | Standard |
Joint étanche aux poussières | Avec adhésif | Forme de la bride | Bride chanfreinée avec deux plans parallèles |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles