Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SBF10LUU |
SBF16LUU |
SBF20LUU |
SBF25LUU |
SBF30LUU |
SBF40LUU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.20 € | 1 | 8 jours | - | 10 | 55 | 19 | 588 | 1100 | 0.01 | 15 | ||
21.41 € | 1 | 8 jours | - | 16 | 70 | 28 | 1230 | 2350 | 0.01 | 15 | ||
25.69 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 80 | 32 | 1400 | 2740 | 0.012 | 20 | ||
36.40 € | 1 | 8 jours | - | 25 | 112 | 40 | 1560 | 3140 | 0.012 | 20 | ||
51.00 € | 1 | 8 jours | - | 30 | 123 | 45 | 2490 | 5490 | 0.012 | 20 | ||
105.90 € | 1 | 8 jours | - | 40 | 151 | 60 | 3430 | 8040 | 0.015 | 25 |
Loading...
Type | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride standard |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement de surface | Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Double |
Type | Face d'extrémité à bride | Longueur | Standard | Joint étanche aux poussières | Avec adhésif |
Forme de la bride | Bride ronde | Détail du matériau cylindre extérieur | SUJ2 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles