Roulements linéaires / bride carrée / acier inoxydable / douille double / joint / SBK-L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBK8LUU
SBK10LUU
SBK12LUU
SBK13LUU
SBK16LUU
SBK20LUU
SBK25LUU
SBK30LUU
SBK35LUU
SBK40LUU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)

18.11 €

1 8 jours 845154317800.0115

18.94 €

1 8 jours 10551958811000.0115

20.18 €

1 8 jours 12572181315700.0115

21.96 €

1 8 jours 13612381315700.0115

25.27 €

1 8 jours 167028123023500.0115

30.50 €

1 22 jours 208032140027400.01220

43.71 €

21.42 €

1 8 jours 2511240156031400.01220

60.49 €

1 8 jours 3012345249054900.01220

98.05 €

1 8 jours 3513552265062700.01525

126.53 €

1 8 jours 4015160343080400.01525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Matériau du cylindre extérieur Acier Traitement de surface du cylindre extérieur Sans traitement de surface Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Double Type Face d'extrémité à bride Longueur Standard
Joint étanche aux poussières Avec adhésif Forme de la bride Bride carrée

Assistance technique