Rouleau croisé série SCVRT (type monté sur taraud)

Rouleau croisé série SCVRT (type monté sur taraud)
The SBC cross roller system uses a precision ground and machined V-groove movement surface in combination with precision rollers inserted into mutually intersecting roller cages for a direct guiding system. Used for a wide variety of applications such as optical equipment, all kind of measuring devices, OA equipment, and peripherals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCVRT1-25
SCVRT1-35
SCVRT1-45
SCVRT1-55
SCVRT1-65
SCVRT1-75
SCVRT1-85
SCVRT2-35
SCVRT2-50
SCVRT2-65
SCVRT2-80
SCVRT2-95
SCVRT2-110
SCVRT2-125
SCVRT3-55
SCVRT3-80
SCVRT3-105
SCVRT3-130
SCVRT3-155
SCVRT3-180
SCVRT3-205
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cote combinée W
(mm)
Cote combinée T
(mm)
Cote combinée L
(mm)
Numéro de rouleau Z Capacité de charge dynamique de base C
(kN)
Capacité Co de charge statique de base
(kN)

133.22 €

1 20 jours 2082550.280.27

147.18 €

1 20 jours 2083570.380.41

170.93 €

1 20 jours 20845100.560.69

194.67 €

1 20 jours 20855120.650.82

221.92 €

1 20 jours 20865140.730.96

245.65 €

1 20 jours 20875180.871.27

264.50 €

1 20 jours 20885200.941.37

124.15 €

1 20 jours 30123550.510.51

144.39 €

1 20 jours 30125070.690.76

166.74 €

1 20 jours 30126590.850.98

188.39 €

1 20 jours 301280120.981.27

214.22 €

1 20 jours 301295141.181.57

248.41 €

1 20 jours 3012110171.472.06

272.19 €

1 20 jours 3012125191.572.25

144.39 €

1 20 jours 40165561.271.37

173.03 €

1 20 jours 401680102.162.84

197.47 €

1 20 jours 4016105132.944.22

229.58 €

1 20 jours 4016130173.635.69

267.30 €

1 20 jours 4016155203.926.37

343.79 €

1 20 jours 4016180244.026.57

385.99 €

1 20 jours 4016205264.227.16

Loading...

  1. 1

Assistance technique